Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interior de repuesto impermeable Wetguard para enchufe con seguro

24W47-IN

15 A, 125 V, NEMA L5-15P, 2P, 3W, Interior de repuesto para clavija con seguro, para usar solo con productos Wetguard

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección superior contra la entrada de...
Código UPC: 078477928899
País de origen: México
NEMA L5-15P

Información sobre los productos