Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija con seguro, 20 A, 125 V, grado industrial, resistente a la corrosión, Amarillo y blanco

23CM-11
20 A, 125 V, NEMA L5-20P, 2P, 3W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Resistente a la corrosión - AMARILLO-BLANCO La línea de enchufes, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton en blanco y negro ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...
Código UPC: 078477800959
País de origen: México
NEMA L5-20P

Información sobre los productos