Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija con seguro, 20 A, 277 V, grado industrial, indicación de alimentación, blanco y negro

2331-PLC
20 A, 277 V, NEMA L7-20P, 2P, 3W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, indicación de alimentación - NEGRO-BLANCO La línea blanco y negro de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...
Código UPC: 078477140864
País de origen: México
NEMA L7-20P

Información sobre los productos

Vídeos relacionados