20 A, 277 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial
2330-IG
20 A, 277 V, NEMA L7-20R, 2P, 3W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, puesta a tierra aislada, V-0-MAX - NARANJA
Los productos con seguro de grado industrial de Leviton se construyen para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.