Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector con seguro, 20 A, 125 V, grado industrial, Amarillo y blanco

2313-CY
20 A, 125 V, NEMA L5-20R, 2P, 3W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - AMARILLO-BLANCO La línea blanco y negro de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • Uniq...

Color: amarillo, blanco

Código UPC: 078477800980
País de origen: México
NEMA L5-20R

Información sobre los productos