Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra de montaje en panel, 30-Degree, 250-777 MCM, terminación de pasador roscado

22R24-SR

Receptáculo de montaje en panel, serie22 , hembra, 690 A máx., 600 V, ángulo de 30 grados, terminación de pasador roscado 1.00"L, gama de cables 250-777 MCM, rojo

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • A prueba de roturas y roturas: vulcanizado termoplástico de alto durómetro (TPV - Santopreno...
País de origen: México

Información sobre los productos