Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho de montaje en panel, 30-Degree 250-777 MCM, terminación de pasador roscado

22R23-SG

Receptáculo de montaje en panel, serie 22, macho, 690 A máx., 600 V, ángulo de 30 grados, terminación de pasador roscado L de 25 mm, gama de cables 250-777 MCM, verde

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • A prueba de roturas y roturas: vulcanizado termoplástico de alto durómetro (TPV - Santo...

Color: verde

País de origen: México

Información sobre los productos