Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, 350-500 MCM, Terminación de tubo de engarce

22L25-SW
Clavija, serie22 , hembra, 600 A máx., 600 V, terminación de tubo de engarce, gama de cables 350-500 MCM, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton en blanco suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • A prueba de roturas y roturas: vulcanizado termoplástico de alto durómetro (TPV - Santopreno)
  • La codificación por color proporciona una ide...

Color: blanco

Código UPC: 078477270486
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos