Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente cuádruple20 A 4-in-1 , grado industrial

21254-I
Receptáculo cuádruple4-in-1 /tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos pesados, 20 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Marfil

La línea de receptáculos resistentes de grado industrial de Leviton está disponible con distintas opciones de cableado y características. La belleza, durabilidad y flexibilidad de los productos y receptáculos de supresión de sobretensiones Decora® son perfectas para numerosas aplicaciones industriales.

  • Cumple con los códigos: le permite aumentar...

Color: marfil

Código UPC: 078477830758
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos