Pedestal de alimentación, bisagra empotrada, montaje superficial
1PF24-S
Pedestal de alimentación de acero inoxidable1-Gang 24” , montaje superficial, NEMA 3R, parte superior con bisagra empotrada bloqueable, tapa autocerrable, pulido, acero inoxidable
- SEGURO: lleve alimentación a ubicaciones que antes no eran accesibles en una caja resistente al clima con clasificación NEMA 3R
- PRÁCTICO : fácil de montar e instalar con una variedad de configuraciones de productos
- VERSÁTIL: ideal para una variedad de aplicaciones, entre ellas, campamentos, parques públicos, aeropuertos, campus,...
Color: acero inoxidable pulido