Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Juego de pedestal de alimentación, bisagra empotrada, montaje superficial

1PF18-1Z
Juego de pedestal de alimentación de acero inoxidable1-Gang 18” , montaje superficial, NEMA 3R, parte superior con bisagra empotrada bloqueable, bronce, el juego incluye ICFT resistente al clima y a prueba de manipulaciones de 20 A (G5362-WTW)
  • SEGURO: lleve alimentación a ubicaciones que antes no eran accesibles en una caja resistente al clima con clasificación NEMA 3R
  • CONVENIENTE: fácil de montar e instalar con una variedad de configuraciones de productos
  • VERSÁTIL: ideal para una variedad de aplicaciones, entre ellas, campamentos,...
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos