Submedidor, para interiores, 277/480V, Cable monofásico 3 , Máx. 400A, Doble elemento, Demanda, Medidor eléctrico
1N480-4D
Submedidor serie 1000 , Medidor de demanda de elemento doble, 1P/3W, 277/480V, 0, 400:01A, 400Acomo máximo, SOLO SUBMETRO.
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Los submedidores serie 1000 , diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, son fáciles de especificar e instalar para nuevos...