Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para interiores, 120V, Cable monofásico 2 , Máx. 400A, Elemento único, Demanda, Medidor eléctrico

1N120-4D

Submedidor serie 1000 , Medidor de demanda de elemento único, 1P/2W, 120V, 400:00,1A, 400Acomo máximo, SOLO SUBMEDIDOR.

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Los submedidores serie 1000 , diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, son fáciles de especificar e instalar para nuevos...
Código UPC: 078477555804
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados