Submedidor, para interiores, 120V, Cable monofásico 2 , Máx. 400A, Único elemento, Medidor eléctrico
1N120-41
Submedidor serie 1000 , Medidor de elemento único, 1P/2W, 120V, 0,1A, Máx 400:0. 400A, SOLO SUBMETRO.
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los submedidores serie 1000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas...