Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra, 90-Degree, n.o2 - 4/0 AWG, terminación de longitud de pasador roscado 0.75”

18R22-UH
18 Series Single Pole Cam Type Female Panel Receptacle, Ball Nose, .75" Terminación de pasador roscado, 90 grados, Rango de cables n.o2 - 4/0, 400 A máx., Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide marrón de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado...
Código UPC: 078477719817
País de origen: México