Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Male Panel Mount Receptacle, 90-Degree, #2 - 4/0 AWG, .75" Terminación de pasador roscado

18R21-UB

Male Panel Mount Receptacle, 90-Degree, #2 - 4/0 AWG, .75" Terminación de pasador roscado

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – 35k A / 600V Ra de corriente de cortocircuito...

Color: azul

Código UPC: 078477719756
País de origen: México

Información sobre los productos