Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector de terminal hembra, n.o2 - 4/0 AWG, tapa macho

18P21-UW

Tapa protectora macho unipolar, serie18 , Punta de bola, blanco

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: clasificación de corriente de cortocircuito 1691, 508 – 35k A / 600V
  • Codificación por color...
Código UPC: 078477825747
País de origen: México