Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, 2/0 - 4/0 AWG, terminación de tornillo único

18D32-UY

Clavija de la serie18 , hembra, 400 A máx., 600 V, terminación de tornillo único, gama de cables 2/0-4/0 , amarillo

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: clasificación de corriente de cortocircuito 1691, 508 – 35k A / 600V
  • Color c...

Color: amarillo

Código UPC: 078477825860
País de origen: México

Información sobre los productos