Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, n.o2 - 2/0 AWG, terminación de tornillo único

18D29-UB
Clavija de la serie18 , hembra, 300 A máx., 600 V, terminación de tornillo único, gama de cables n.o2 -2/0 , azul

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: clasificación de corriente de cortocircuito 1691, 508 – 35k A / 600V
  • Pro con codificación por color...

Color: azul

Código UPC: 078477746790
País de origen: México

Información sobre los productos