Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija macho, AWG n.o2 - 2/0 , Terminación doble de tornillo de sujeción

18D22-UE
Serie18 , clavija macho separable tipo leva, terminación de tornillo doble, punta redonda, n.o2 - 2/0 AWG, máx. 300 A, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton en negro suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – 35k A / 600V S...
Código UPC: 078477718933
País de origen: México

Información sobre los productos