Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Adaptador en T de derivación, hembra-hembra-macho

18A22-UE
Adaptador unipolar tipo leva, serie18 , en T de derivación, hembra-hembra-macho, máx. 400 A, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton en negro suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – 35k A / 600V Ra de corriente de cortocircuito...
Código UPC: 078477719039
País de origen: México