Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho de montaje en panel, 30-Degree, 250-500 MCM, terminación de pasador roscado

17R23-SR

Receptáculo de montaje en panel, serie17 , macho, 600 A máx., 600 V, ángulo de 30 grados, terminación de pasador roscado, gama de cables 250-500 MCM, rojo

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series15, 16/18y 17 son NEMA 3R-Rated para usar en ubicaciones externas
  • Triturar un...
Código UPC: 07847764545
País de origen: México

Información sobre los productos