Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, 350-500 MCM, Terminación doble de tornillo de sujeción

17D24-SB

Clavija de la serie17 , hembra, 600 A máx., 600 V,terminación de tornillo doble, gama de cables 350-500 MCM, azul

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series15, 16/18y 17 son NEMA 3R-Rated para usar en ubicaciones externas
  • A prueba de roturas y roturas: alta resistencia...
Código UPC: 078477992531
País de origen: México

Información sobre los productos