Interruptor de combinación de balancín triple Decora de15 A, Marfil
1755-I
Interruptores individuales: 15 A 120 V/total del producto 20 A 120 V. Interruptores de combinación de triple balancín Decora con terminales de conexión a tierra roscados y cableado a presión. Marfil.
El interruptor de combinación Decora de Leviton es la elección perfecta para cualquier zona del hogar. Su diseño simple y funcional permite ahorrar espacio en el lugar donde se instala el interruptor. Con un atractivo estilo y como parte de la famosa línea Decora, el interruptor está disponible en numerosos colores populares. Su resistencia a los impactos...Color: marfil