Interruptor balancín doble Decora de15 A, Iluminado, Marfil
1754-ILI
Interruptores individuales 15 A, 120 V/total del producto 20 A, 120Volt. 2 Combinación de interruptores, Estilo balancín, Iluminado, con terminales roscados y cableado a presión. Marfil
El interruptor de combinación Decora de Leviton es la elección perfecta para cualquier zona del hogar. Su diseño simple y funcional permite ahorrar espacio en el lugar donde se instala el interruptor. Con un atractivo estilo y como parte de la famosa línea Decora, el interruptor está disponible en numerosos colores populares. Su resistencia a impactos...Color: marfil