Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector hembra, 2 - 4/0 AWG, Terminación de longitud de pasador roscado 0.75” con microinterruptor

16RSW-TUW
Conector de panel hembra unipolar tipo leva con punta cónica, serie16 , pasador roscado con microinterruptor y tuerca autoajustable, Tamaño de cable 2 - 4/0 AWG, 400 A máx., Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton en blanco suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R ...

Color: blanco

Código UPC: 078477752043
País de origen: México

Información sobre los productos