Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra, n.o2 - 4/0 AWG, hombro extendido/perno roscado

16R32-XH

16 Series Single Pole Cam-Type Female Panel Receptacle, Taper Nose, 0.75" Extended Shoulder, 1.25" Threaded Stud, 90-Degree, 600V, 400 Amp Max, Cable Range - #2 - 4/0, Brown

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Terminación de tornillo de sujeción único o doble o tubo de engarce...
Código UPC: 078477939185
País de origen: México