Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra, 45-Degree, n.o2 - 4/0 AWG, terminación de longitud de pasador roscado 0.75”

16R30-UH
Receptáculo de panel hembra, serie16 , Tipo leva, 45- grados, pasador roscado, Punta cónica, Rango de cables de n.o2 a 4/0 AWG, 400 A máx., Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton marrón suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • ...

Color: marrón

Código UPC: 078477759219
País de origen: México

Información sobre los productos