Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Female Panel Mount Receptacle, 45-Degree, #2 - 4/0 AWG, 1.125"L Threaded Stud Termination

16R30-1UO
Receptáculo de montaje en panel, serie16 , hembra, 400 A máx., 600 V, ángulo de 45 grados, terminación de pasador roscado 1.125"L, gama de cables n.o2-4/0 , los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton naranja suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series 15, 16/18 y 17 son NEMA 3R-Rated para usar en ubicaciones externas
  • Triturar un...

Color: naranja

Código UPC: 078477405987
País de origen: México

Información sobre los productos