Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho, 45-Degree, n.o2 - 4/0 AWG, terminación de longitud de pasador roscado 0.75”

16R29-UG
16 Series Male Panel Receptacle, Cam-Type, 45-Degree, Threaded Stud Length- 3/4", Taper Nose, Cable Range - #2 to 4/0 AWG, 400 Amp Max, Green Leviton’s Rhino-Hide Single Pole Cam-Type Connectors supply temporary electrical power for both indoor and outdoor applications. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando...
Código UPC: 078477718353
País de origen: México

Información sobre los productos