Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminación de tornillo doble

16R22-UY
Receptáculo de panel hembra, serie16 , Tipo leva, 90-Degree, tornillo de sujeción doble, Punta cónica, 400 A máx., 2/0-4/0 AWG, Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton amarillos suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • Diseñado con...

Color: amarillo

Código UPC: 078477716748
País de origen: México

Información sobre los productos