Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus de 20 A, grado industrial, puesta a tierra automática, controlado con indicaciones
16352-2PI
Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code de 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas. Todos los receptáculos de 15A y 20A, 125V...
Color: marfil
Hoja de instrucciones
-
01/13/2026 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
Documentos
-
10/16/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
05/29/2025 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477704974
Nema: 5-20R
Cumple con RoHS: sí
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 75 °C
Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon
Material de la superficie: nylon
Clips de conexión a tierra: latón
Tornillo de conexión a tierra: acero recubierto de zinc 8-32
Contactos de línea: latón de triple deslizamiento de 0,031 de grosor
Material de la correa: acero recubierto de zinc 0,042
Abrazadera de terminal: acero recubierto de zinc
Tornillos de terminal: latón 10-32
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Acomodación de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Tipo de cable: cable sólido o trenzado para construcción
Características del producto
Marca: Decora Plus
Color: marfil
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica: dos tomacorrientes con la indicación “controlado”,Superficie suave
Grado: grado de especificación industrial para trabajos pesados
NEMA: 5-20R
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL 498, CSA C22.2 n.o 42
Certificación/Listado: UL, CSA, NOM-ANCE
NEMA: WD-1 y WD-6
Garantía
Garantía: limitada de 10 años
Patentes
- MX321216
- US8684771
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.