Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus de 20 A, grado industrial, puesta a tierra automática, con indicación “controlado”

16352-2PT
Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado de especificación industrial para trabajos pesados, dos tomacorrientes con la indicación “controlado”, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Almendra clara

Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas. Todos los 15A y 20A, 125V...

Color: almendra claro

Código UPC: 078477706169
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos