Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente único Decora Plus de20 A, uso comercial, puesta a tierra automática

16341-I
Receptáculo único/tomacorriente Decora Plus, grado de especificación comercial, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marfil

La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Estos productos de grado comercial, disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., son...

Color: marfil

Código UPC: 078477473634
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 5-20R

Información sobre los productos