Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Características del producto
Amperaje: 15 A
Marca: Decora Plus
Color: blanco
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 4 : superficie suave
Grado: grado de especificación comercial
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Conductores de conexión a tierra: 6", n.o12 AWG THHN
NEMA: 5-15R
Polo: 2
Normas y certificaciones: UL/CSA
Conductores de terminal: 6", n.o12 AWG THHN
Terminación: conductores precableados
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada
Cable: 3
Especificaciones del material
Material de la base: termoplástico
Material de la cubierta: termoplástico
Conductores de conexión a tierra: 6", n.o12 AWG THHN
Tornillos de montaje: cabezal de combinación triple, acero
Correa de montaje: pieza múltiple de acero con 2 clavijas de accionamiento
Contactos de alimentación: latón, triple deslizamiento
Conductores de terminal: 6", n.o12 AWG THHN
Cableado: 1 conductor caliente, 1 conductor neutro, 1 conductor a tierra
Especificaciones mecánicas
Identificación de conductores: conductores identificados de acuerdo con UL 498 (negro, blanco y verde)
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Terminación: conductores precableados
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Resistencia de voltaje dieléctrico: mínimo de 2000V según UL 498
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Voltaje máximo de funcionamiento: 125V según clasificación
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3