Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus de15 A, grado industrial, puesta a tierra automática, con indicación “controlado”

16252-2PB
Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado de especificación industrial para trabajos pesados, dos tomacorrientes con la indicación “controlado”, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Azul

Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas. Todos los receptáculos 15A y 20Ay 125V ...

Código UPC: 078477706381
País de origen: México

Información sobre los productos