Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus de15 A, grado industrial, puesta a tierra automática, con indicación “controlado”

16252-1PR
Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado de especificación industrial para trabajos pesados, circuito separado, un tomacorriente con la indicación “controlado”, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Rojo

Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas. Todos los 15A y 20A...

Código UPC: 078477706275
País de origen: México

Información sobre los productos