Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus de15 A, grado industrial, puesta a tierra automática

16242-I
Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado de especificación industrial para trabajos pesados, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marfil

La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, entre ellas, conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos productos de grado comercial son...

Color: marfil

Código UPC: 078477788219
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos