Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector de hoja recta impermeable Wetguard

15W34

15 A, 277 V, NEMA 7-15R, 2P, 3W, conector, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección superior contra la entrada de...
Código UPC: 078477062340
País de origen: México
NEMA 7-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados