Conector de hoja recta impermeable Wetguard
15W33-B
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, conector, hoja recta, grado industrial, resistente a la corrosión, conexión a tierra, Wetguard- NEGRO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: El doble gancho brinda una opción adicional de cierre/etiquetado para mayor seguridad...
Color: negro