Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector de hoja recta impermeable Wetguard

15W04

15 A, 125 V, NEMA 1-15, 2P, 2W, conector, hoja recta, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción de cierre/etiquetado adicional para mayor seguridad.
  • DU...
Código UPC: 078477474150
País de origen: México
NEMA 1-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados