Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, solo contacto de reemplazo

15D22-UC
Serie15 , clavija hembra tipo leva, solo contacto de repuesto, desmontable, terminación de tornillo único, n.o8 - n.o2 AWG, máx. 150 A, tipo 3R cuando está acoplado, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – 35k A / 600V Curr...
Código UPC: 078477846926
País de origen: México