Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija macho, n.o8 - n.o2 AWG, terminación de tornillo único

15D21-UH
Serie15 , clavija macho tipo leva, contacto y aislante, desmontable, terminación de tornillo único, n.o8 - n.o2 AWG, máx. 150 A, tipo 3R cuando está acoplado, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton en marrón suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – 35k A / 600V cortocircuito ...

Color: marrón

Código UPC: 078477727119
País de origen: México

Información sobre los productos