15 A, 250 V, Receptáculo de tomacorriente bridado, Hoja recta, grado industrial
15679-C
15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, Receptáculo de tomacorriente bridado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, , Con cableado posterior, correa de nylon termoplástico - Blanco
Los tomacorrientes de alimentación de hoja recta de Leviton son adecuadas para las aplicaciones de interior y al aire libre. La cubierta y la placa de termoplástico reforzado con vidrio proporciona una larga duración y una gran resistencia ante los impactos. El hardware externo de acero inoxidable resiste los efectos corrosivos de la humedad como empaques dobles, uno debajo de...