15 A, 250 V, Receptáculo de entrada bridada, Hoja recta, grado industrial
15678-C
15 A, 250 V, NEMA 6-15P, 2P, 3W, Receptáculo de entrada bridada, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, , Con cableado posterior, correa de nylon termoplástico, - Blanco
Las entradas de alimentación de hoja recta de Leviton son adecuadas para las aplicaciones de interior y al aire libre. La cubierta y la placa de termoplástico reforzado con vidrio proporciona una larga duración y una gran resistencia ante los impactos. El hardware externo de acero inoxidable resiste los efectos corrosivos de la humedad como empaques dobles, uno debajo de ...