Interior de repuesto impermeable Wetguard para clavija de hoja recta
14W47-IN
15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W, Interior de repuesto para clavija de hoja recta, para usar solo con productos Wetguard
- BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
- DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda protección de entrada superior...