Interruptor de palanca 3-Way de15 A, sin conexión a tierra, Marfil
1453-ICP
15 A, 120 V, Interruptor de palanca silencioso de CA 3-Way con marco, uso residencial, sin conexión a tierra, Con cableado a presión y lateral Quickwire, - Marfil
Con diseños de palanca de eficacia comprobada, los interruptores silenciosos de CA de grado residencial de Leviton cubren todas las bases; se instalan fácilmente y están disponibles en versiones estándar e iluminadas. Sus palancas y marcos están fabricados con termoplástico resistente a los impactos y cuentan con tornillos de cabeza grande endurecidos de triple accionamiento para una instalación fácilen...Color: marfil