Interruptor de palanca 3-Way de15 A, conexión a tierra, Marfil
1453-2I
15 A, 120 V, Interruptor de palanca silencioso de 3-Way CA con marco, uso residencial, conexión a tierra, Con cableado a presión y lateral Quickwire, - Marfil
Con diseños de palanca de eficacia comprobada, los interruptores silenciosos de CA de grado residencial de Leviton cubren todas las bases; se instalan fácilmente y están disponibles en versiones estándar e iluminadas. Las palancas y los marcos se fabrican en termoplástico resistente a impactos y cuentan con tornillos de cabeza grande endurecidos de cabezal triple para una instalación fácil....Color: marfil