Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente cuádruple15 A 4-in-1 , grado industrial

1254-HI
Receptáculo cuádruple4-in-1 /tomacorriente, grado hospitalario para trabajos pesados, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Marfil

Todos los receptáculos de grado hospitalario de Leviton se someten a las más estrictas pruebas UL para garantizar el funcionamiento constante y seguro de cualquier aplicación que exija tolerancia a condiciones extremas, incluyendo instalaciones sanitarias, plantas de fabricación y escuelas.

  • Cumple con los códigos: le permite aumentar la cantidad de receptáculos en sus instalaciones con...

Color: marfil

Código UPC: 078477830482
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados