Especificaciones mecánicas
Identificación de conductores: conductores identificados de acuerdo con UL 498 (negro, blanco y verde)
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón-negro caliente-blanco caliente-neutro-verde-tierra
Terminación: conductores precableados
Torque Range : 12-14 inch pounds
Especificaciones del material
Material del accionador: termoplástico
Material de la base: urea
Material del cuerpo: termoplástico
Color: marfil
Contactos: plata-cadmio 0,031 Grosor
Material de la cubierta: urea
Conductores de conexión a tierra: 6", n.o12 AWG THHN
Tornillos de montaje: cabezal de combinación triple, acero
Correa de montaje: acero
Material de la correa: 0,048” Acero galvanizado grueso
Conductores de terminal: 6", n.o12 AWG THHN
Terminación: conductores precableados
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Resistencia de voltaje dieléctrico: mínimo de 1500V
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Máx. Amperaje: 12 A
Voltaje máximo de funcionamiento: 120/277 V CA según la clasificación
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 grados C
Voltaje: 120/277 V CA
Características del producto
Color: marfil
Tipo de producto: interruptor de palanca
Función: 3-Way
Grado : grado de especificación industrial para trabajos extrapesados
Terminación: conductores precableados
Voltaje: 120/277 V CA
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 111 : archivo n.o152105
NEMA: WD-1 y WD-6
NOM: 057
Especificación federal WS896E de UL: archivo n.oE7458
Estándar UL: UL 20
Garantía: limitada 2-Year
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 65°C
Clasificaciones de potencia de CA
Clasificación de CV: 1/2HP-120V 2HP-240V-277V